オムロン 自動血圧計 HEM-7251G

毎日、測定る。直接つながる。専用サーバに自動で転送。

携帯電話通信(3G)モジュールを本体に内蔵。測定ごとに血圧データをメディカルリンクの専用サーバに自動送信します。

オムロン 自動血圧計 HEM-7251G

より簡単に、より詳しく、自分の血圧を管理したい方へ

通信機能付き血圧計でなにができるの?

あなたの詳しい血圧分析結果が外来受診時に診察室のパソコンに表示されます。

自宅で血圧をはかるだけ

血圧データは自動送信されます

データ管理センター

IDカードをもって通院

診察室のパソコンにあなたの血圧分析結果が表示されます

専用サーバに自動で転送

血圧測定時に、血圧値は自動で
データ管理センターに送信・保存されます。

1台を2人で共有可能

1台で2人まで測定できます。
(2人使用のサービス契約が必要です。)

カフぴったり巻き表示

カフが適切な強さで巻けているかを
チェックし、お知らせします。

メディカルリンクIDカードさえあればOK

通院時は、メディカルリンクID(個人認証)カード
を持参するだけ。

測定ミスをお知らせする「体動マーク」

測定中に体が動くと「体動マーク」が
表示され、姿勢の固定や再測定を促します。

室温データを本体表示し自動送信

室温を自動的に測定し、送信します。
本体表示は+10~+40°Cです。
(CSV出力時は±0~±50°Cの値が表示されます。)

90回分の測定データを保存

本体には90回分の測定データが保存されています。

1人でも巻きやすいフィットカフ

カフそのものが腕にフィットする構造なので、 お年寄りの方でも1人で簡単にぴったり巻くことができます。

仕 様

販売名 オムロン 自動血圧計 HEM-7251G
医療機器認証番号 224AABZX00063000
一般的名称 自動電子血圧計
医療機器のクラス分類 管理医療機器
外形寸法 幅124×高さ88×奥行き167mm
本体質量 約450g
対象腕周 17~32cm
測定精度 圧力 / ±3mmHg以内  脈拍数 / 読み取り数値の±5%以内
室温測定範囲 本体表示範囲:+10~+40°C(CVS出力時は±0~±50°Cの値を表示)
電源 専用ACアダプタ(AC100V)、単3形アルカリ乾電池(4個)
電池寿命 約300回(単3形アルカリ乾電池使用時、室温23°C、腕周25cm、170mmHg加圧の場合)
付属品 腕帯、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池4個)、専用ACアダプタ、収納ソフトケース、
取扱説明書(品質保証付き)、医療機器添付文書、クイックガイド
通信方式 W-CDMA(FOMA®

※FOMA®は株式会社ドコモの登録商標です。