メディカルリンクとつながる血圧計

オムロン 自動血圧計 HEM-7251G

携帯電話通信(3G)モジュールを本体に内蔵。携帯電話回線を利用し、測定ごとに血圧データをメディカルリンクの専用サーバに自動送信します。

オムロン 自動血圧計 HEM-7251G

ボタン1回の簡単操作

測定からデータ送信まで
患者さんはボタンを押すだけでOKです。

測定ミスをお知らせする「体動マーク」

測定中に体が動くと「体動マーク」が
表示され、姿勢の固定や再測定を促します。

室温データを本体表示し自動送信

室温を自動的に測定し、送信します。
本体表示は+10~+40℃です。
(CSV出力時は±0~±50℃の値が表示されます)

カフぴったり巻き表示

カフが適切な強さで巻けているかを
チェックし、お知らせします。

90回分の測定データを保存

本体には90回分の測定データが
保存されています。

1台を2人で共有可能

ご家族2人での共有が可能です。メモリは1人につき90回分保存できます。

オムロン独自開発のフィットカフ

カフそのものが腕にフィットする構造なので、
お年寄りの方でも1人で簡単にぴったり巻くことができます。

仕 様

販売名 オムロン 自動血圧計 HEM-7251G
医療機器認証番号 224AABZX00063000
一般的名称 自動電子血圧計
医療機器のクラス分類 管理医療機器
外形寸法 幅124×高さ88×奥行き167mm
本体質量 約450g
対象腕周 17~32cm
測定精度 圧力 / ±3mmHg以内  脈拍数 / 読み取り数値の±5%以内
室温測定範囲 本体表示範囲:+10~+40°C(CVS出力時は±0~±50°Cの値を表示)
電源 専用ACアダプタ(AC100V)、単3形アルカリ乾電池(4個)
電池寿命 約300回(単3形アルカリ乾電池使用時、室温23°C、腕周25cm、170mmHg加圧の場合)
付属品 腕帯、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池4個)、専用ACアダプタ、収納ソフトケース、
取扱説明書(品質保証付き)、医療機器添付文書、クイックガイド
通信方式 W-CDMA(FOMA®

※FOMA®は株式会社ドコモの登録商標です。

オムロン 上腕式血圧計 HEM-7252G-HP

オムロン 上腕式血圧計 HEM-7252G-HP

腕の細い人から太い人まで測定可能

製品付属の標準Mサイズのほかに、オプションにてSサイズ・Lサイズをご用意しました。

睡眠時にジャマにならないロングチューブ

睡眠時、体から少しはなれた場所に血圧計を設置することができます。

オムロン 上腕式血圧計 HEM-7252G-HP

オムロン 上腕式血圧計 HEM-7252G-HP ・血圧計本体(付属品含む)とシステム利用料のセットでご提供致します。

仕 様

販売名 オムロン 上腕式血圧計 HEM-7252G-HP
医療機器認証番号 226AABZX00038000
一般的名称 医用電子血圧計
医療機器のクラス分類 管理医療機器
特定保守管理医療機器 該当
外形寸法 幅124×高さ88×奥行き165mm
本体質量 約470g(電池含まず)
対象腕周 17~42cm
測定精度 平均±5mmHg以内 標準偏差8mmHg以内

※熟練者による聴診法との比較。聴診法で決定した最低血圧は「K5」です。

室温測定範囲 本体表示範囲:+10~+40°(CSV出力時は0~+50°の値を表示)
電源 専用ACアダプタ(AC100V)、単3形アルカリ乾電池4個
電池寿命 約300回(単3形アルカリ乾電池4個使用時、室温23°、腕周25cm、170mmHg加圧の場合)
付属品 腕帯(HEM-CR24-L)、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池4個)、専用ACアダプタ(HEM-AC-W5J)、
収納ソフトケース、取扱説明書(EMC技術資料、品質保証書付き)、医療機器添付文書
通信方式 W-CDMA(FOMA®

※FOMA®は株式会社ドコモの登録商標です。